言語の変更 :

新しいマルチケーブルeスプール® を使用すると、スリップリングなしで最大2本のケーブルを巻き取ることができます。SPMC1.*はスプリング駆動のケーブルドラムです。コンパクト、省スペース、軽量です。2m用と7m用の2つのサイズがあります。
e-spool スプリングケーブルリール (スリップリングなし) 伸縮アプリケーション、プラットフォーム、クレーン用
イグスのe-spool スプリングケーブルドラム(スプリングケーブルドラム)は、狭いスペースでの最も困難な条件下でも、移動機械やシステムへの電力、データ、圧縮空気、流体の安全な供給を保証します。従来のケーブルドラムに比べ、e-spool はエネルギーだけでなく、データ、圧縮空気、液体などあらゆる媒体を伝送できる唯一のソリューションです。例:e-spool イベント会場、自動化されたハイベイ倉庫、ケーブルロボット、舞台技術、または製鉄所。
すべてのイグス e-spool スプリングケーブルリールは、リールによってガイドされるエネルギーチェーンで構成され、内蔵された保持スプリングにより、常に正確な長さと張力でエネルギーを供給します。回転運動はツイスターバンドが担当します。この特別な設計により、あらゆる方向への移動が可能です。ツイスターバンドの使用により、e-spoolはスリップリングが不要です。これにより、高いデータ伝送信頼性と優れた安定性を実現しています。 さらに、e-spool は、あらゆる方向(水平、垂直、斜め)に誘導することができ、エナジーチェーンがスタート位置で巻き取られるため、経路が自由になり、スペースを節約できる。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00