038幅用guidelok swing
新しい幅のバリエーションでは、チェーンのスペースが13mm広くなり、より多くのケーブルをガイドできるようになりました。さらに、エナジーチェーンとクレーンガーダー間の距離も10mm長くなり、最長30mmの大きな曲げ半径を持つクレーンガーダーにも使えます。
新しい自己粘着タイプは、穴あけ不要で取り付けが極めて簡単。粘着パッドと組み立てテンプレートで、超高速かつ簡単に取り付け。
guidelok GLO.Sはクレーンガーダーにコンパクトに設置でき、作業中の安全性を高めます。
自立式、スライド式、吊り下げ式、スタンディング式など、100,000点以上の製品を取り揃えています。
わずか数ステップで、カスタマイズされたエナジーチェーンシステムを構築できます。
エナジーチェーンは、捨てる代わりにリサイクルすることができる。