E2C.10L エナジーチェーン

スタンダードサステナビリティ– E2C.10Lエナジーチェーンはリサイクル材で作られております。

製品番号: 内高さ [mm]外高さ [mm]内幅 [mm]外幅 [mm]曲げ半径 [mm]
E2C.10L 10126~1010 - 14018 - 038
E2C.10L ケーブルキャリアの曲げ半径Rと寸法S、S/2、D、H、H = H + 10を示す図。
E2C.10Lの開口幅は6~10 mm。

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

関連情報

多芯ケーブルを収めたigus e-chainと開いたリンクです。

エナジーチェーンショップ

e-Chainsとオンライン設定ツールで、接続済みのエネルギー供給を簡単に構成できます。

エナジーチェーン コンフィギュレーター

igusのケーブルキャリアをリサイクルの象徴として示し、「the chainge」と表示。

エナジーチェーンのリサイクル(日本未対応)

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間