言語の変更 :
1

わずかなスペースでより多くの荷物をより迅速にガイド
わずかなスペースで様々なケーブルをガイド。充填重量を100% 増やし、より高速に。このシステムは、2つの異なるエネルギー供給システムを組み合わせています。張力を最適化した新しいエナジーチェーンはローラーでガイドされ、内蔵の保持スプリングにより、エナジーチェーンは常に正確な長さと張力を保ちます。ホームポジションでは、エナジーチェーンは完全に巻き取られ、スペースを節約します。ツイスターバンドは、ローラーとシャフトエンドブロックを接続し、常設ケーブルのインターフェースとして機能します。
すべてのイグスe-spoolスプリングケーブルドラムは、ローラーでガイドされるエナジーチェーンで構成され、内蔵の保持スプリングにより、エネルギー供給システムが常に正確な長さと張力を保つことを保証します。また、ツイスターバンドが回転運動を担当します。この特別な構造により、あらゆる方向への動きが可能になります。ツイスターバンドを使用することで、e-spoolはスリップリングを必要としません。このため、データ伝送の信頼性が高く、同時に高い安定性を実現できます。さらに、e-spoolはあらゆる方向(水平、垂直、斜め)に誘導でき、エナジーチェーンがスタート位置で巻き取られ、経路が自由になるため、スペースを節約できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00