言語の変更 :

船舶へのクリーンなエネルギー供給
イグス® e-チェーン・リールは、ローラーインサートを取り付けた特殊なチェーンを使用し、最大100mの範囲でソケットをフレキシブルに配置できるモーター駆動のリール式エネルギー・チェーン・システムです。これは、常設システムよりも多くの船舶に電力を供給できることを意味します。
イグス® の陸上給電用ソリューション(e-chainリールなど)では、港に停泊中の船舶を電源ソケットに接続します。発電機を使用して船上でエネルギーを生成するのとは対照的に、陸上給電は環境と港湾地域の人々の健康を持続的に保護します。船全体に電力を供給することは大きな挑戦である。電力供給の技術的な課題(適切な電圧や周波数など)に加え、船舶が常に変化しているため、船舶からのケーブルを接続する場所も変化する。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00