クリーンルーム対応ローラーサポートGLO.56.CRF

最適化されたローラー表面により非常に低いパーティクルの放出

固定型のローラーサポートをストローク中心部より先の部分に使用することで長いストロークのコスト効率を高めることが出来ます

GLO.CR.56.Rの図で、長さ寸法とガイドユニットの両端を示している。
GLO.CR.56.Rの寸法図。Ba、Bi、ha、Rを示す。
GLO.CR.56.Rの寸法図。Ba、Bi、ha、Rを示す。
製品番号 サポートプレート 製品番号 エナジーチェーンシリーズ内幅 [mm]曲げ半径 [mm]支持間隔 [mm]
GLO.CR.56.R E6.5250 - 300 075 - 250 1,000 ~ 2,000

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

技術図で部品が示されたe-chainです。

関連情報

多芯ケーブルを収めたigus e-chainと開いたリンクです。

エナジーチェーンショップ

e-Chainsとオンライン設定ツールで、接続済みのエネルギー供給を簡単に構成できます。

エナジーチェーン コンフィギュレーター

igusのケーブルキャリアをリサイクルの象徴として示し、「the chainge」と表示。

エナジーチェーンのリサイクル(日本未対応)

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間