Aufbau und Montage von Spindelmotoren

Was ist ein Spindelmotor?

DRE_GEN_stepper_motor_nema_8_collage_XX_1.png

Die richtige Spindelgeradheit einstellen

Zeichnung-Motor
  • SMP 0.2, Rundlauf von 0.2 mm gemessen ab 100 mm des Motorflansches            
  • SMP u, ungerichtet ohne Definition

Die richtige Spindellänge finden

Spindellänge
  • Spindellänge = Gesamtlänge inkl. Montagezapfen und Absatz
  • Freitragende Spindellänge = Spindellänge ab Motorflansch ohne Montagezapfen und Absatz
  • Hub = Freitragende Spindellänge abzüglich der Länge der Mutter
Motoren Wiki

Weitere Wissensartikel

Elektromotor Produktfinder

Elektromotor Produktfinder

Motor News Anfrage

Kontakt zu unseren Experten

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間