言語の変更 :
オートメーション・ソリューションのご購入時に、設置・試運転サービスをご予約ください。定額料金で、当社の専門家が、設置先での機能チェックを含む初期設置のすべてを行います。試運転後、お客様ご自身で作業に取り掛かれるよう、当社の専門家が指導いたします。さらにインテグレーションサービスが必要な場合は、インテグレーターと調整します。これ以上簡単なことはありません!
1
1
1
ご注文品は安全に梱包された状態でお届けします。費用対効果の高い自動化は、最初のステップから始まります。シンプルで費用対効果の高いコンポーネントの注文と配送です。
さあ、始めましょう!私たちの専門家は、機械部品の組み立てから始めます。ロボット、ハウジング、エンドエフェクター、すべてが最適に接続され、スムーズな動作が保証されます。
ロボットは標準化されたテストプログラムで起動し、機能をチェックすることができます。しかし、これはまだ個々の動作シーケンスを表すものではありません。
最後にすべてをチェックする。PCを介した反応も、機械的な動きも、動きの滑らかさも。実際に使用する前に細部までチェックする。
シネマティック・システムとアクセサリーは、目的の環境で使用する準備が整いました。ここから2つの選択肢があります:ご自身で統合を行うか、統合のエキスパートに依頼するかです。この場合も、当社のパートナーネットワークを通じて有能なサポートを提供することができます。

スムーズな自動化のためのハンズオンサポート
インテグレーションのために、さらなる専門知識と人材が必要ですか?イグスのインテグレーターネットワークは、実績のあるオートメーションのエキスパートをご紹介します。**igus® のオートメーションパートナーは、**すでにお客様のプロジェクトを実施し、igus® 製品の使用について多くの経験を積んでいます。さらに、イグスのテクニカルオフィススタッフによるトレーニングや専門知識で、各オートメーションパートナーをサポートします。
これにより、お客様と共に最良の解決策を見出すことができます。
代表的な統合サービス
お気軽にお問い合わせください!

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00