言語の変更 :

ReBeL Pallet Moverシリーズの自律走行フォークリフトは、マテリアルハンドリングの未来を担うソリューションです。これらの高性能な無人搬送車は、倉庫業務の自動化を高い信頼性とコスト効率で実現します。インテリジェントなナビゲーションと最新のセンサー技術により、パレット搬送を最適化し、運用コストを削減します。スマートな倉庫プロセスに適した理想的なソリューションです。
スマートナビゲーション:高度なLiDARセンサーにより、この自律走行フォークリフトは狭い倉庫通路でも安全に走行できます。
効率的なパレットハンドリング:自動搬送によりミスを最小限に抑え、生産性を向上します。
ローコストオートメーション:手頃な価格の無人搬送車により、持続的な競争優位の確保に貢献します。
柔軟な適用性:変化が多く複雑な保管環境にも適しています。
倉庫環境に求められる要件は、精密な制御システムから複雑な工程の自動化まで、ますます高まっています。運用コストを削減し、生産性を高めるには、効率的で信頼性の高いソリューションが不可欠です。ReBeL Pallet Moverのような無人搬送車(AGV)は、反復作業の自動化、マテリアルフローの改善、倉庫内搬送全体の効率最適化に適しています。
高精度なナビゲーション、インテリジェントな技術、コンパクトな設計により、ReBeL Pallet Moverはシンプルなパレット移動から大規模な搬送フローまで、幅広い用途に使用できます。その高度な機能により、現代的な物流環境にもスムーズに組み込むことができ、倉庫自動化に高い柔軟性をもたらします。
高精度なナビゲーションとコンパクトな設計により、正確なパレットハンドリングを実現します。
高い積載能力、高速走行、長い連続稼働時間により、効率を最大化します。
確立されたモジュールシステムと産業用ソフトウェアを採用しています。
エネルギー効率に優れ、環境に配慮した倉庫物流に貢献します。

無料相談で、無人搬送システムがどのようにお客様の工程をより効率的かつスマートにできるかをご案内します。ご要望に合った最適なソリューションを一緒に見つけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00