言語の変更 :
イグスは、耐摩耗性と耐久性に優れたプラスチック製のロボット部品の開発を専門としています。モジュラーロボットの基本的な考え方は、異なるモジュールやコンポーネントを組み合わせることで、カスタマイズされたオートメーションソリューションを実現することです。これにより、企業は高価で時間のかかる新規開発を行うことなく、さまざまな要件に柔軟に対応することができる。高品質でありながら低コストのコンポーネントを使用することで、企業は低コストでオートメーション・ソリューションを実現することができます。これは、生産プロセスの自動化を望んでいるが、リソースが限られている中小企業にとって、特に魅力的である。全体として、イグスのモジュール設計と低コストの自動化の組み合わせは 、さまざまな産業向けにカスタマイズされた自動化ソリューションを作成する機会を提供します。これは、効率と生産性を促進するだけでなく、製造プロセスの近代化にも貢献します。

ギヤユニット組立
モジュラーコンセプトを使用することで、プラネタリーギヤボックス、波動歯車ボックス、ウォームギヤボックスなど、さまざまなタイプのギヤボックスをオートメーションシステムに柔軟に組み込むことができます。ギヤボックスアセンブリのモジュール仕様により、オートメーションの段階的な拡張とカスタマイズが可能になります。企業は、ゼロから始めることなく、ロボットシステムの機能性を向上させるためにモジュールを追加することができます。精度、汎用性、適応性を備えたギヤボックスは、企業が効率的で費用対効果が高く、しかも強力なオートメーションシステムを開発するのに役立ちます。

リニアガイドアセンブリ
リニアガイドアッセンブリはモジュール式であることが特徴で、レール、キャリッジ、キャリッジなどの異なるエレメントを組み合わせることにより、目的のモーションシーケンスを実現することができます。異なるアプリケーションの要件を満たすために、新しいモジュールを追加または交換することができます。これは柔軟性に貢献し、企業はゼロから始めることなく、必要に応じてオートメーションソリューションをカスタマイズすることができます。高精度、柔軟性、コスト効率を提供し、高性能で費用対効果の高いオートメーション・ソリューションの開発と導入を支援します。

ReBeL 完全一体型ギヤボックス
ReBeL 完全一体型ギヤボックスは、革新的な設計と汎用性が特徴です。精度と堅牢性を兼ね備え、信頼性の高いモーションコントロールが可能です。新しいモジュールを既存のシステムにシームレスに統合することで、機能を拡張したり、アプリケーションの要件を満たすことができます。これにより俊敏性が促進され、企業は変化する生産ニーズに対応することができます。高精度、堅牢性、多用途性を備え、高性能と高信頼性を兼ね備えたコスト効率の高いオートメーション・ソリューションの開発を支援します。

Apiro モジュラーギヤボックスシステム
Apiro モジュラーギヤボックスシステムは、その汎用性が特徴です。ギヤボックス、ドライブ、ベアリング、レールなどの様々なコンポーネントで構成され、それらを互いに組み合わせることで目的のモーションコントロールを実現します。モジュラーギヤボックスシステムのモジュール性により、企業は必要に応じてオートメーションソリューションを適応・拡張することができます。新しいモジュールをシームレスに統合することで、機能を追加したり、変化する要件に対応したりすることができます。その汎用性、コスト効率、適応性により、企業は技術的に洗練され、経済的に実行可能な革新的なオートメーションソリューションを開発することができます。ここでインスピレーションを得てください。
Apiroは、企業がオートメーションを簡単に始められるように設計されています。ギヤボックス、レール、ベアリング、ドライブなどの様々なコンポーネントで構成されており、これらを組み合わせることで、幅広いモーションソリューションを実現することができます。このモジュール性により、企業は段階的にオートメーションに慣れ、必要に応じてシステムを適応させることができます。スターターキットの特別な利点は、使いやすさにあります。深い専門知識がなくてもロボット工学の世界に没頭できる統合ソリューションを提供します。


個々のアセンブリを必要に応じて組み合わせる
モジュールの相互運用性は、ロボットアーム、ドライブシステム、グリッパー、センサーなど、個々のモジュールが互いに調和して相互作用できるように設計されていることに基づいています。標準化されたインターフェースと通信プロトコルのおかげで、これらのアセンブリは互いに独立して開発することができ、しかも簡単に組み合わせることができます。これにより、企業は異なるコンポーネントから特定のロボットソリューションを組み立てることができるモジュール原理を構築することができます。これにより、市場の変化や新製品の導入に迅速に対応することができます。企業は毎回ゼロから新しいロボットを開発する必要はなく、既存のアセンブリを再利用することができます。全体として、"アセンブリの相互運用性による最大限の自由度" は、モジュール型ロボットの転換点を示している。このアプローチは、企業がニーズに合わせて正確にオートメーション・ソリューションを設計できる可能性の世界を開くものである。
igus Robot Control (iRC)は、企業が自動化システムを正確に制御し、カスタマイズすることを可能にするモジュール型ロボット分野のソリューションです。革新的な機能とユーザーフレンドリーな操作性により、igus Robot Control (iRC)は自動化ソリューションの最適化に貢献し、さまざまなメリットを提供します:
フリーソフトウェア付きの完全なロボットコントローラーから、独自のロボットコントローラーを構築するための個別のモータコントローラーまで。あなたに制限はありません。お気軽にお問い合わせください。

イグスのアセンブリとロボットを現場で体験してください。ローコストオートメーションチームは、ヨーロッパ全土を巡回するロードショーを行っています!
専門家がロボットの実演を行い、お客様のアプリケーションをプログラムします。また、具体的な質問も受け付けます。私たちのオートメーション・ソリューションの質の高さを実感してください。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00