言語の変更 :
ロボットによって、さまざまな応用分野を実現することができます。例えば、位置決めやピックアンドプレース作業に加え、製品の梱包を効率的に自動化することも可能です。当社のロボットシステムは、お客様の部品を正確かつ安定した品質で挿入します。工程は正確に再現可能です。ロボットは様々な環境で問題なく作業でき、人間工学に基づかない作業もサポートします。ロボットのユーザーフレンドリーなセットアップと制御システム、そして当社のロボットコンポーネントのモジュール原理により、パッケージングアプリケーションも柔軟にカスタマイズすることができます。弊社のローコストオートメーションのエキスパートが、お客様のロボットシステムの実現と選定を喜んでサポートいたします。
Beindlhof農家製アイスクリームの自動ラベル貼り機は、自動的に桶を閉じてラベルを貼る。システムは運転中に200種類のフレーバーを区別し、それに応じてラベルを貼らなければならない。
毎週、4台の機械で約20人の従業員が約10万枚のサージカルマスクとFFP2マスクを生産している。手作業で単調なマスクの包装には、2台の全自動包装システムが使用されている。これにより、生産時間が延び、単価が下がる。
家具の梱包に使用され、3メートルの高さに設置される3Dカメラには、イグス(® )のリニアドライブが使用されている。リニア軸をカメラと組み合わせて使用することで、カメラがそれぞれの位置に移動するため、完全な画像処理システムを省くことができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00