言語の変更 :
包装がどのような通関工程に至るにせよ、多くの場合、多種多様な商品が事前に関与している。このような複雑な生産ラインでは、スピード、精度、清潔さが不可欠である。シンプルなロボットは、何年も前からロジスティクスで広く使われている。例えば倉庫管理では、パレットの積み重ね、充填、解体を代行したり、仕分けシステムに組み込んだり、ローラーコンベアで商品を搬送したりします。FDAやEU 10/2011に準拠し、潤滑やメンテナンスの必要なく稼動し、経済的な生産に貢献します。
"LabelMonkey" は、robolink® DP を核としたパレットラベラーです。使用されているエレメントのおかげで、LabelMonkeyは従来のパレットラベラーよりもはるかに低価格で提供することができます。
このピッキングセルでは、保管された部品が組み立て用のユーロコンテナにあらかじめ分類されます。このアプリケーションでは、アイロンのハンドルが色ごとにユーロコンテナに仕分けられます。
包装作業やピック&プレースアプリケーションは、最も一般的な自動化作業のひとつです。この例では、ロボット制御とバキュームグリッパーシステムを含むルームリニアロボットで構成されるシンプルなセットアップを見ることができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00