言語の変更 :
機械のローディングとアンローディングは、ハンドリングロボットで効率的に自動化できます。ロボットシステムはコンポーネントを正確かつ確実にピックアップし、目的の機械に配置します。当社の様々なロボットキネマティクスは、自動化ソリューションを設定する際に最大限の柔軟性を提供し、迅速で信頼性の高い機械組立を可能にします。ロボット制御システムは、Modbus TCP/IPを介してシステムに直接統合することも、デジタル入出力を介して個別に実行することもできます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
このアプリケーションでは、部品のハンドリングが自動化されています。robolink® ロボットアームが全自動で機械のロードとアンロードを行います。防水ジョイントを使用しているため、水しぶきは問題になりません。
3Dプリントは時間がかかる。このプロセスは自動化によって拡張することができる。ユーザーは、コンポーネントを取り外して新しい印刷プロセスを開始するために介入する必要はありません。このため、特に短時間のプリント工程では、プロセスが高速化します。
プリント基板を電気的に試験するためには、まず試験システムに挿入する必要がある。欠陥が検出された場合、プリント基板は即座に不合格となります。この完全に自動化されたローディングとアンローディングプロセスにより、ヒューマンエラーの可能性が排除されます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00