言語の変更 :
ロボットを使えば、さまざまなアプリケーションを実現できる。例えば、位置決めやピックアンドプレースだけでなく、洗浄の自動化も効率的に行うことができます。私たちのロボットシステムは精密で安定した品質です。ビルディングブロックの原則に基づいた高いモジュール性により、ローコストオートメーションは普遍的な応用が可能です。用途に応じて、モジュラーシステムからカスタマイズされたソリューションを組み立て、他の製品で補うことができます。従来型または防水型イグス® ステッピングモーターに加えて、ロボットジョイントは他のモーターや空気圧駆動装置と組み合わせることもできます。モジュラー・ジョイント・システムは、特定の制御システムに縛られることがないため、自動化プロセスの計画と実装において最大限の自由度を提供します。
例えば切削油で汚れた部品は、robolink® DPが水を噴霧して洗浄し、さらに加工を行う。このため、ロボットは洗浄ランスを搭載しており、狭い穴も洗浄できます。robolink® DP は、水しぶきに適したモーターとギアボックスを搭載しています。
単純な工程をコスト効率よく自動化し、従業員の負担を軽減するためには、複雑で高価な技術は必要ない場合もあります。イグス(® )の琢磨ロボットは統合が簡単で、管理しやすいコストが特徴です。
オートメーションは、自分の四方の壁にも応用できる。特に海水水槽では、照明が良いと数日で藻が繁殖してしまう。水槽の見栄えを良く保つためには、ガラス窓を数日おきに掃除する必要がある。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00