樹脂によるラピッドプロトタイピングと試作品製作

高性能プラスチック製の機能試作品

  • 耐摩耗性プラスチック製サンプル部品- 単品から量産まで
  • 簡単なオンライン注文と迅速な配送により、さらに時間を節約できます:正午12時までのご注文で翌日配達が可能- 150ユーロ以上のご注文の場合、追加費用はかかりません。
  • **豊富な素材:**プロトタイプ製作用の高性能プラスチック(選択にお困りですか?)
  • プロジェクト計画と設計のための専門家によるアドバイス

プロトタイピングサービス

積層造形

SLSで作成したラピッドプロトタイピング部品にテープで印が付いています。
  • 3Dモデルをオンラインでアップロード
  • 価格と納期がすぐにわかる
  • 金型費用なし
  • 24時間以内に納品

機械加工

ラピッドプロトタイピング中の旋盤上の黄色い部品。
  • 透明なインスタント計算
  • 豊富な材料
  • 自動公差チェック
  • 大量の部品でも経済的
  • 納期は4日から

迅速な製品開発サイクル:ラピッドプロトタイピングからラピッド製造まで

iglidur® 試作用素材

igusの3Dプリント材料:フィラメント、SLS粉末、樹脂の一覧です。
  • フィラメント
  • SLSパウダー
  • DLP樹脂
さまざまな形状と色の樹脂製半製品とCNC部品。
  • 豊富な素材
  • 丸棒、中空棒、厚板
  • 様々な長さに対応

お客様からのお申し込みとご紹介

3Dプリンターで製作されたプロトタイプ用ポリマーギア

滑り止め表面と青いステータスライト付きのワイヤレス充電パッド。

切断機・巻線機の試作から量産まで

Kampf BSF Slitter-Aufwicklungの、材料ウェブを切断して巻き取る装置です。

イグリデュール製乾式滑り軸受® 眼科医用顕微鏡の棒材

igusの光学モジュールと取付け具、青い調整ノブの拡大写真。

農業機械の耐摩耗射出成形特殊部品

赤いigusの分配ヘッドに、ホースと金属継手が接続されている。

ラピッドプロトタイピングとは ...

ラピッドプロトタイピングプロセス

  • SLS(選択的レーザー焼結)
  • FDM(溶融積層造形)
  • ラピッドツーリング3Dプリンティング金型からの射出成形部品
  • サブトラクティブプロセス:バーストック
  • イグスでは(まだ)利用できないその他の一般的なプロセス®
  • どのプロセスが私のプロジェクトに最も適していますか?
  • デザインプロトタイプ
  • 幾何学的プロトタイプ
  • 機能プロトタイプ
  • テクニカルプロトタイプ
  • 工業用プロトタイプ: プレシリーズ車などの少量シリーズ

ラピッドプロトタイピングプロセス

プロトタイプの種類

  • **デザイン・プロトタイプ:**このタイプのプロトタイプは、実現されたオブジェクトが視覚的な要件を満たし、全体的なコンセプトに適合するかどうかをチェックするために構築されます。これらのモデルにはまだ機能はなく、普通のプラスチックで作ることができる。
  • **幾何学的プロトタイプ:**ジオメトリック・プロトタイプは、すでにアプリケーションの正確な寸法に対応しており、組み立てることで、フィット感にさらなる変更が必要かどうかをチェックすることができます。このようにして、必要な材料の要件もチェックし、具体化することができます。
  • **機能プロトタイプ/機能試作品:**機能プロトタイプは、計画されたコンポーネントの中心的な機能を描写し、アプリケーションで直接テストすることができる。この時点では、さまざまな条件下でテストするため、少量のサンプル・コンポーネントのシリーズを推奨する。
  • **技術プロトタイプ:**最終的な形状と材料が確定したら、完成したアプリケーションをテクニカルプロトタイプで使用テストします。このプロトタイプは、材料、機械的挙動、形状など、最終製品に完全に対応しています。
  • 工業用プロトタイピング製品が大量生産に入る前に、特に自動車産業では、新モデルを顧客にテストしてもらうために、プレシリーズ車などの少量生産が行われることが多い。 製品開発のこの段階では、素材に変更が必要になることがよくある。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間