ベルトステーションの横方向と高さ方向の調整(下図1):
ベルトステーションの横方向調整は、イグリデュール® J 台形ねじフランジナットで保証され、汚れにくく、無潤滑です。高さ調整には、イグリデュール® JフランジナットとFJUMTアダプターを使用し、板金曲げ部品と組み合わせて簡単に組み立てることができます。
スリーブブラシの高さ調整(図2):
スリーブブラシの高さ調節は、台形リードスクリューナットとドライリン(drylin)® R 全塑性すべり軸受の組み合わせによって確保されています。これにより、非常にコンパクトで有利な作業が可能になりました。
予備収縮のクロスおよび高さ調整(図3および4):
予備収縮の高さ調整は、クランプ、位置インジケーター、フォーマット調整用クランクを含む、ドライリン® SLW-1040 リードスクリューモジュールで実現しました。コンパクトな設計のため、簡単に組み込むことができる。 クロス調整の幅は、手回しクランクで正確に調整することもできる。
ホールドダウン高さ調整(図5):
SLW-2080リードスクリューモジュールは、ダウンホルダーの高さ調整に使用されます。シンプルでユーザーフレンドリーな機械操作が可能です。また、プラスチック・エナジー・チェーンがケーブルのガイドを引き継ぎます。
インレットとアウトレットのセンサー調整(図6と7):
インフィードとアウトフィードのセンサーは、WS-1040プロファイル・レールと手動クランプ付きキャリッジを使って調整します。個々のキャリッジのおかげで、非常にコンパクトでフレキシブルな調整が可能になりました。
たわみローラーの高さ調整(図8):
ドライリン® SLW-1040 リードスクリューモジュール(アンギュラードライブおよびアクセサリーを含む)は、リターンプーリーの高さ調整に使用されます。 コンパクトな調整ユニットは、アンギュラードライブにより使いやすく設計されています。調整可能なローラーが、ラベル上の追加ミシン目の位置を決定します。
偏向ローラー付きフィルムアキュムレーター(図8):
以前は偏向ローラーに金属ベアリングが使用されていたため、十分にスムーズに作動せず、ロール全体が所々で停止していました。現在では、滑らかに動く2つのXirosポリマー製ボールベアリングと陽極酸化アルミチューブで構成されています。システムのサイズにもよりますが、最大36個のたわみローラーが使用されています。ボールベアリングに使用されているxirodur® 高性能プラスチックは、非常に優れた摩擦摩耗値を実現しています。
セーフティ・ゲートの調整(図 9):
最後に、セーフティゲートの調整はドライリン® N-27 シリーズによって行われます。非常にフラットなガイダンスは、狭いスペースにも対応し、プレキシガラス製安全扉による穿孔へのアクセスを防ぎます。