無潤滑で非常に動的:ラベリングマシン用のストレージ技術とケーブル

高性能ポリマーのドライランニングによるクロネス・ラベリングシステムのフォーマット調整

概要

問題点

ソリューション

図1: 左: イグリデュール® J 台形ねじフランジナットによるベルトステーションの横方向調整。右:イグリデュール® JフランジナットとFJUMTアダプターによるベルトステーションの高さ調整。

図2:台形リードスクリューナットとRJMPソリッドプラスチックベアリングによるスリーブブラシの高さ調整。

図3:予備収縮の横方向調整:ハンドホイールを使って希望の幅を設定できる。

図4:ドライリンによるプレシュリンクの高さ調整® SLW-1040 クランプ、位置インジケーター、ボトルタイプのフォーマット調整用クランクを含む完全なソリューション。

図5:SLW-2080特殊ソリューションによるホールドダウン装置の高さ調整。エネルギーチェーンがケーブルのガイドを引き継ぎます。

図6:WS-1040プロファイル・レールと手動クランプを含むキャリッジを使用した切込みセンサーの調整。

図 7:® WS-1040 プロファイルレールと手動クランプを含むキャリッジを使用したアウトレットセンサーの調整。

図 8: アンギュラドライブおよび付属品を含むドライリン® SLW-1040 リードスクリューモジュールを使用した偏向ローラーの高さ調整。フィルムアキュムレータには、サイズにもよりますが、12 個から 36 個の偏向ローラが使用され、それぞれに 2 個のキシロス ボールベアリングが装備されています。

図 9: ドライリン® N-27 シリーズを使用したセーフティゲートの調整。

25年以上にわたるパートナーシップ

Sleevematic TS 自動ラベラー

その他のエキサイティングなアプリケーション

アルベルト自動販売機

スムージー・ブレンディング・ステーション

おむつ製造工場

おむつ製造工場

エネルギーと信号のルーティング

刈り取り機

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間