言語の変更 :

PROFIBUS(Process Field Bus)は、オートメーション技術の分野で広く使われているフィールドバスシステムで、1987年にドイツで21社の企業と研究機関が参加して開発されました。PROFIBUS DP(decentralised peripherals)とPROFIBUS PA(process automation)は、異なります。最初の PROFIBUS FMS(Fieldbus Message Specification)は、1993年にPROFIBUS DPに置き換わったため、今は国際フィールドバス規格には含まれていません。
製造業では、PROFIBUS DPは制御システムとセンサー、アクチュエーター間の高速通信に使用され、データ伝送速度は最大12Mbps です。PROFIBUSは世界で4,380万台の機器で使用され、製造業やプロセス産業で最も広く普及しているフィールドバスシステムです。製造業では、現在、伝送速度の高速化が進んでおり、先進的な開発としてイーサネットベースの産業用バスシステムであるPROFINETが導入されました。PROFINETは、PROFIBUSの後継として、今後さらにPROFIBUSに代わって使用されていくでしょう。今すぐPROFINETに切り替えませんか
Profibusの使用分野PROFIBUSは、主に製造業やプロセス産業で使用されています。しかし、PROFIBUSケーブルは、幅広い分野で使用されています。ケーブルは、通常、機械やシステムの内部に恒久的に敷設されるので、単線導体を持つケーブル、または7本の素線からなるフレキシブルな撚り線導体を持つケーブルが選択されます。
ドラッグチェーンとも呼ばれるエナジーチェーン内では、細い撚り線のPROFIBUSケーブルが使用されます。また、長期間にわたる信頼性の高いデータ伝送を保証するには、エナジーチェーン内での動きに合わせたケーブル構造が必要です。そのため、特にロボット、包装機械、生産機械、工作機械などのシステムや機械には、チェーンフレックスケーブルが通常、使われます。
イグスのPROFIBUSケーブルおよびケーブルイグスでは、様々な種類のPROFIBUSケーブルを提供しています。ケーブルシリーズは8種類、PROFIBUSケーブルは合計11種類を用意しており、作業内容に応じて利用できます。チェーンフレックスケーブルはすべて、エナジーチェーン内で連続動作するために開発されました。お客様のご要望に応じて、PVC、PUR、TPE等の外被を選択することができます。バスケーブルシリーズは、様々な性能レベルで提供しているため、使用分野に適切なケーブルを選択すれば、最長の耐用年数で使用できるようになります。
チェーンフレックスケーブルはすべて、同一の品質基準に準拠しています。それは、CF888シリーズのコスト効率に優れたケーブルであろうと、CFBUS.LBシリーズのように最高度の要求と最小の曲げ半径のケーブルであろうと変わりません。イグスは、すべてのチェーンフレックス可動ケーブルに対して、最大1,000万往復回の製品寿命で、36か月無償交換保証を提供しています。
伝送距離バスケーブルの最長伝送距離の問題は、過小評価されがちです。ケーブルの種類によっては、最長ケーブル長が大きく変わることがあるので、注意が必要です。固定設置用ケーブルは、連続動作するために設計されたフレキシブルケーブルよりも、常に減衰量が低くなります。これは、固定設置用ケーブルに比べて、フレキシブルケーブルの伝送距離が短いことを意味します。
ケーブルシリーズに応じて、チェーンフレックスPROFIBUSケーブルは、最長400mのストローク長に対応できるよう機械的に設計されていますが、ケーブル長が増すほどバスシステムのデータ伝送速度は低下します。当社の経験から、PROFIBUSの場合、2つのリピーター間で最長70mのケーブル長が可能です。ただし、この長さは、環境条件や使用方法によって異なる場合があります。
メートル単位での販売、組立て済みチェーンフレックスPROFIBUSケーブルは、切断料や最少注文数なしで、1メートルからご注文いただけます。さらに、これらのケーブルを組立てた「レディーケーブル」としても提供しています。チェーンフレックスPROFIBUSケーブルはすべて、既製ケーブルとして、ご希望の長さで1本からご注文いただけます。当社のオンラインショップでは、様々なケーブルタイプ、コネクターを選択することができます。フィルター機能を利用すれば、適切なタイプの製品をお選びいただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00