新世代 - ツイスターチェーン® 新型 - 堅牢、静粛、高負荷用

  • より安定し、より多くの追加荷重が可能
  • 従来のツイスターチェーンより25%軽量化®
  • 最大1m/s以上の回転速度
  • 最大540°の回転/スパイラル運動
  • 非常にダイナミックで静かな走行(新しいトラフを使用)
  • ケーブルに優しく、滑らかな内部
  • クロスバーは内側半径で開くことが可能
  • igus®® ラボで100万サイクル以上のテストに成功 (03/2010)
  • ロボット、ハンドリングマシン
  • 包装機械
  • ガラス機械
  • 一般機械工学など
外観
外観
図
ツイスターチェーン

シリーズTC32

e-chain® 、両開き可能。
TC42

シリーズTC42

e-chain® 、両開き可能。
TC56

シリーズTC56

e-chain® 、両開き可能。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間