言語の変更 :

Ethernetケーブルに使用する2つの機能―CF.DモジュールおよびDriveCliq拡張機能i.Sense CF.Dモジュールを使えば、故障が実際に発生する前に、メンテナンスの計画・実施ができるようになるため、運転の信頼性と効率を最大限に高めることができます。CF.DモジュールにDriveCliQ拡張機能を組み合わせたことにより、Ethernetケーブルを監視して、最適なパフォーマンスを確保できます。
経験に基づいたセキュリティ
Superwiseベーシックサービスをご利用いただくと、Superwiseポータルにアクセスできます。
ここで、エナジーチェーンの推奨交換時期をご覧いただけます。耐用年数は、統計値を使用して、お客様が提供した情報とデータに基づいて判定します。
さらに、点検日程を事前に通知するサービスもご提供します。
1日あたりのサイクル数、速度、加速度、収納重量、周囲条件などの情報を使用して、製品寿命の予測計算をします。この情報に基づいて、時間ごとのメンテナンス計画を作成できます。
ベーシック版で提供される機能
弊社とのメンテナンス契約も是非ご利用ください

お客様のエナジーチェーンの状態を正確に把握
Superwiseシルバーサービスをご利用いただくと、i.SenseモジュールとComBoxが使えます。この2つのシステムで、エナジーチェーンの動作プロファイルを正確に測定し、結果をSuperwiseポータルに送信します。
これにより、エナジーチェーンの推奨交換時期と対応する推奨メンテナンス事項を正確に特定できるようになります。
i.Senseセンサーを使って、サイクル数、速度、加速度、および発生したエラーを記録し、Superwiseポータルに送信されます。そこでグラフ表示が作成されます。
シルバー版で提供される機能

最先端のセンサーで、最高の精度を実現
Superwiseゴールドサービスは、高品質なセンサーを使って、お客様の部品について正確で詳細な情報を提供します。
感度の高いセンサーと洗練されたi.Ceeモジュールにより、詳細なデータの収集が可能です。
このデータを使って、部品の状態と推奨交換時期を正確に予測します。
ゴールド版で提供する機能

心配は私たちにお任せください
Superwiseプラチナサービスは、あなたの生活をより簡単で快適なものにします。
Superwiseゴールドサービスのすべてのメリットに加え、データに関する完全な安心感を提供します。
プラチナ版では、以下の機能が提供されます:

i.Ceeの使用事例
お客様の社内ローカルネットワーク内(i.Cee:local)またはクラウドサービスを利用(i.Cee:cloud)したデータ転送

予知保全の概念
i.Ceeモジュールは、さまざまな方法で寿命予測計算システムに統合可能です。推奨交換時期を予測する寿命予測計算サービスや、突発的破損を検知すると様々なモバイルチャネルを通じ離れた場所へも通知する状態監視サービスまで対応します。すべての情報はお客様のご要望に応じて、オンラインまたはローカルエリアネットワーク経由で、お客様のシステム端末上に最新のダッシュボードとして表示されます。

状態監視と予知保全の違い
このホワイトペーパーでは以下について説明します。

イグスi.Ceeによるダウンタイムを抑えることで...
自動車生産工場では、ケーブルは24時間常にフル稼働しています。組み立てや溶接などの作業を行うロボットアームと、それらにエネルギーやデータを供給するコンポーネントが連携して使用されています。このような環境では、予知保全のようなインテリジェントなコンセプトが最も理にかなっています。インダストリー4.0導入を前提とした新規プロジェクトでも、効率を重視した既設へのレトロフィットでも、当社のスマートプラスチックソリューションは、ユニバーサルなモジュラーシステムとして提供され、どのようなシステムにも個別に適合させることができます。