長いストロークのエナジーチェーンシステムには、さまざまな条件が求められます。 チェーン走行の上部分はある点を超えると、下部分あるいはスライドレール上を滑走します。 エナジーチェーンシステムでは、横ずれを防ぐためにガイドチャンネルを必要とします。 多くの場合、ガイドチャンネルで問題が解決します。 しかし場所が狭い場合や、あるいは外見上の制約などにより、ガイドチャンネル設置が 望まれない場合があります。 ガイドチャンネル無しの方法を実現するため、イグスは1995年にオートグライドシステムを開発しました。 オートグライドはセルフガイド式のエナジーチェーンで、ストローク走行距離50 mまでガイドチャンネルを必要としません。 これにより調達および組立・取付コストが削減。また、レーンにあてるスペースを、フォークリフト走行や地上コンベア等、他用途に使えます。
80mまでのストローク
走行速度 2.5 m/sまで
チェーンリンクは一体型で、他に付属部品を必要としません。
長いストロークに、非常に迅速な組立て・取付け
ガイドレール不要
細型設計、静かな走行
チェーンフレックスケーブルを込みこんだシステム全体にシステム保証