機械メーカーNeubauplan Automation Machines Pvt.Ltd.は、段ボール出荷箱を設置し、石鹸、ビスケット、歯磨き粉などの消費財を毎分最大500個の速度で充填する機械を開発し、特許を取得した。設計には4つのステーションに特別な部品が必要だった:
1.コンベア・ブリッジ(下のビデオ1を参照):
非常に小さなローラーコンベア(幅65mm、長さ120mm)を設計し、この機械のコンベアシステムと最終顧客の機械との間の橋渡し/エンプティ装置として機能させる必要があった。この"ブリッジ" は、機械が故障した場合、上方に傾けることもできなければならない。
すべての領域で、無潤滑運転が可能で、メンテナンスが容易で、騒音レベルが最小で、コストが低い部品が求められた。
2.プッシャー(ビデオ2):
入ってくる製品の流れから、プッシャーが一定数の製品を1分間に100回、ベルトコンベヤーに横に押し出す。
3.カートン送り(ビデオ3):
カートンをコンベア・システムに沿って迅速かつ確実に搬送すること。
4.カートンのリフト(ビデオ4):
カートンを持ち上げるためのハンドリング・システムを設計するために、ガイドウェイを見つけなければならない。