このグリッパーは、ベルトコンベアから焼きたての商品をバスケットに詰めます。このグリッパーは、ドライリン W レールとドライリン W キャリッジによって実現されています。キャリッジはイグバルのダブルジョイントで連結され、2本のグリッパーアームのスムーズな動きを保証します。食品産業で使用される場合と同様に、このアプリケーションでも潤滑油や清潔さからの絶対的な解放が要求されます。
英国の機械メーカーSP Technology Ltd.の全自動包装機は、食品産業、より正確にはベーカリー製品の分野で使用されています。ステーションには、通過する製品のハンドリングシステムであるグリッパーが含まれています。グリッパーの機能は、ベルトコンベアから高速で移動する新鮮なベーカリー製品を大量にバスケットに投入することです。グリッパーとリニアモーションには、信頼性が高く無潤滑のベアリング部品が必要でした。ベーカリー製品は汚染されてはならないため、特に食品業界では清潔さと衛生に対する要求が非常に高くなっています。
ノンストップのコンベアベルトから大量の焼き菓子を取り出してバスケットに入れるために、最新の包装工場では従来の金属製ベアリングの代わりにプラスチック製のベアリング部品が使用されています。具体的には、drylin Wリニアレールが使用され、その上をdrylin Wキャリッジが走行します。精密で静かなベアリングに加え、イグボール素材のダブルジョイントも設置されています。ドライリンのベアリングがグリッパーの直線運動を可能にする一方で、イグバルの部品が2本のグリッパーアームの一定の旋回運動を保証します。リニアとロータリーの両ベアリングエレメントの素材には高性能ポリマーが使用されているため、完全無潤滑でメンテナンスフリーです。これはポリマーが自己潤滑性を持つためで、工場内の高い衛生要件を満たしています。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00