言語の変更 :
大型ヨットでは、開口角180°の非常に重いドアがバルウォークエリアに設置されます。これに必要なヒンジは、耐荷重が高く、特に腐食しないように設計されていなければなりません。しかし、これまでの解決策では、ヒンジ部分の腐食や磨耗の影響を受けやすかった。イグリデュール® すべり軸受の使用により、従来の設計の欠点を補うことができた。現在では、完全にメンテナンスフリーの設計となっている。

滑り軸受 イグリデュール® X
耐摩耗性に優れ、チェーン吸湿性が低く、高荷重に適しています。

無料サンプルボックス
最も重要なイグリデュール® 素材とイグリデュール® ベアリング技術カタログが入ったサンプルボックスを無料でご注文いただけます。
ポール・エドモンドソン/PEマリンデザイン社

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00