言語の変更 :

**Bielomatikのロボットについて:**自動車の燃料タンク(ガソリンまたはディーゼル)は、もはやかつてのフィラーパイプ付きの板金タンクとは比較になりません。今日のプラスチック製燃料タンクは、拡散を防ぐために最大7層からなる高度な部品です。様々なアセンブリが基本要素に溶接されている。Bielomatik Leuze GmbHのシステムは、この特殊な作業を担っています。
Bielomatikの問題は、供給されたコネクターが適合しないようにケーブルをカスタマイズした外部のサービス・プロバイダーを採用したことにあった。さらに、サービス・プロバイダーは高度な文書要件を満たすことができなかった。この遅延により、予定外のダウンタイムが発生し、建設と組み立ての時間が増加した。
Bielomatikの設計エンジニアは、新しいシステムを計画する際に標準化されたコンセプトを使用しています。この標準には、ロボットヘッドへのエネルギー供給に、イグス® のトリフレックス® R- エネルギーチェーンと 空気圧式引き込みシステム RSP の組み合わせが含まれます。このシステムは空気圧でプリテンションがかけられ、リニアテクノロジープログラムのドライリン(Drylin)® システムを介して移動します。最大延長長600mmにより、複雑な動作シーケンスでもケーブルとホースを安全に誘導することができます。
同社はまた、すぐに設置できるレディチェーン® システムにも信頼を寄せています。現在、ケーブルパッケージの完全なハーネス化はイグス® の責任です。完成したシステムの規格が定義されると、設計者は、標準化されたケーブルレイアウト、コネクタ割り当て、および追加パーツを備えた"キット" を選択するだけです。これにより、時間を節約できるだけでなく、均一な高品質を実現する条件が整います。ドキュメンテーションは100%要件を満たしており、操作上の不具合はありません。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00