コンディション・モニタリング

デバイス3台分と広大なスペースを節約―制御盤モジュール1台にセンサーを4つ搭載

スマート

ユニバーサル制御盤モジュールi.Sense:modul IIの第2世代が、大幅に改良されて新登場

技術を上げて
  • 様々なチャネル(USB、LAN、WLAN、Bluetoothなど)と端末から、構成およびセンサーデータのダウンロードが可能
  • SMSまたはeメール経由で送付するアラート
  • GPSを介した位置情報機能(オプション)
  • LAN、WLAN、SMSを介したリモートリセット(i.Cee接続時)
  • リモートセンサーボックスにセンサーを最大4台まで追加が可能
コストを下げる
  • (センサー1台にモジュール1台の代わりに)モジュール1台に状態監視用センサーを最大4台
  • チェーンへのケーブルの追加は1本のみ
  • SDカードは不要
高性能
  • 業界最大規模の試験施設において、動力伝達システムの一連の試験を継続中
サステナビリティ
  • 100km走行あたり約3.6kgのCO²を削減

担当者からの新製品のご紹介
状態監視

状態監視(i.Sense)とは?

状態監視センサー (EC.P) の機能

  • EC.P(EC = エナジーチェーン、P = 押し力)センサーは、エナジーチェーンの移動端のフローティングアームに取り付けられています
  • EC.Pセンサーは、エナジーチェーンの動作時に発生する張力変化を測定します
  • しきい値を超えた力がかかった際、センサーはその状況を通知し、スイッチをOFFにしてエナジーチェーンがダメージを被ったり、故障してしまうことを防ぎます

インダストリー4.0の実現

Aluminium Oxid Stade社(AOS)でのスマートプラスチック
Guedel社でのスマート化事例
スマートプラスチック製品の使用事例

スマートなプロジェクトプランニング

プロジェクトプランニング

スマートな選定ツール

スマートな選定ツール

スマートカタログ

スマートカタログ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

yoji
【プロダクトマネージャー】 星

smart plastics担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間