電源ユニット

ドライリンE用電源ユニットは、オートメーション用途に最適です。これらの電源は、イグスのすべてのモーターコントローラーに対応しており、イグス製モーターシリーズ全体を駆動するのに適した出力電流を供給します。24Vの出力電圧は、ステッピングモーターやDCモーターの電源として一般的に使用されており、オプションでEC/BLDCモーターにも対応可能です。また、PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラー)やIPC(産業用PC)などのメインコントローラーを含む、自動化機械全体への給電も可能です。高速回転が必要なステッピングモーターやEC/BLDCモーターには、48Vの電源ユニットを推奨します。これらの電源ユニットは、制御盤内のDINレール(TS-35)に取り付けられます。今すぐオンラインショップですべての製品をチェックしてください。

製品数: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

添田
添田

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00