言語の変更 :

ロータリーテーブルベアリングは、一般的にアキシャル荷重とラジアル荷重を同時に伝達する大型軸受に分類されます。玉軸受とは異なり、旋回輪玉軸受はハウジングやシャフトに取り付けられません。外輪と内輪の取り付け穴は、力を最適に伝達し、関連部品や隣接部品に素早く接続できるように、この目的のために設計されています。ロータリーテーブルベアリングは、表面取付けが原則ですが、垂直取付けも可能です。金属ボール式のロータリーテーブルベアリングでは、転動体が密封された潤滑軌道を走行します。イグスでは、100%無潤滑の2種類からお選びいただけます。低メンテナンスのすべり要素で動作するロータリーテーブルベアリングに加え、ボールベアリングを使用したタイプも提供しています。



1
PRTロータリーテーブルベアリング、旋回リングボールベアリング、その他様々なサイズのベアリングはオンラインショップでお求めいただけます。幅広い材質を取り揃えているため、様々な産業向けに設計されており、お客様の特定の用途を解決することも可能です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00