連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

高性能樹脂製ベアリング : デッケルマホ・ギルデマイスター社で使用

樹脂製部品が、良好にスライド

信頼性の高いパートナー

デッケルマホ・ギルデマイスター社では製造分野全体で、さまざまな設備機械も含め、樹脂製のスペシャリストであるイグス(igus®:独ケルン)のエナジーチェーンを使用しています。屋内クレーンまたはガントリークレーンの電力供給から、製造設備に使用する数々のエネルギーおよび制御用ケーブルまで多岐にわたります。 同社のエナジーチェーンの使用事例が多岐に渡っているため、開発元のイグスとは密接なパートナーシップを築いてきました。 さまざまなフライスカッターの開発において、ドリルとその他のツールをエナジーチェーンに組み込まれたものが、DMGマシンに頻繁に使われるようになりました。 チェーン型の保護管は、ストリップあるいはディスク・マガジン等と比べて生産コストは高いものの、90におよぶツールステーションに対して、比較的狭い空間の中で他の設計形態では実現できないようなスペースを確保します。 これらのベアリングをチェーンリンクに組み込むことで、工作機械において、ノイズが少なく故障知らずの動きが実現しました。

ベアリングは圧入 チェーン連結に使われるイグリデュール製ベアリング

パートナーシップを拡充

工作機械のエナジーチェーンに使われたベアリングが優れていたので、デッケルマホ社では、他用途にもイグスのポリマー製ベアリングを使用するようになりました。ゼーバッハだけではありません。 工作機械ツールエンンクロージャのスライドドアまたは他の可動部分でも、イグスの樹脂製ベアリングへの信頼が高まり、さまざまな新しい使用用途が生まれてきました。 現在ではベアリング用新材質の協働研究と試験が、デッケルマホ社とイグスの間で行われています。 その結果として、多くの産業分野で大きな関心を呼ぶ画期的な製品が生まれるでしょう。 この協働プロジェクトは現在のところ、厳重な守秘義務の下に進められています。

DMGでは手作業部分も高い品質を保証している チェーン型のツールホルダー

その他の使用事例

その他さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。