新しいイグリデュールA230クリップベアリングは、脱落することなく、簡単に板金にクリップ留めすることができます。
食品分野向けに特別に開発されたこの材料配合は、目視で発見しやすい青色、低吸湿性、FDAおよびEU10/2011ガイドラインに適合していることから、食品と接触する機械やシステムに特に適しています。
食品加工では、トレーはケーキを焼くためだけに使われているわけではありません。 包装機械や加工機械では、多くの可動部が薄肉の金属部品で構成された構造の中でガイドされたり、サポートされたりしています。
これらのシートの穴は、しばしば不正確に打ち抜かれたり、レーザー加工されたりしています。 しかし、従来のすべり軸受は、一般的に圧入を確実にするために、正確なはめあい公差が必要でした。
イグリデュールのクリップすべり軸受の場合、正確なはめあい公差は不要です。 クリップ形状のため、これらのすべり軸受は公差が緩い穴でもしっかりと固定されています。 新素材イグリデュールA230は、さらに、EU10/2011およびFDAの要件に従ってシステムを設計することができ、多くの洗浄剤に耐性があります。