言語の変更 :
製鉄業界では、大型の工業用加熱炉が使用され、ロールを最大1,000℃まで約240分で加熱します。
ドイツ・ヴェッツラーに拠点を置くBättenhausen Wärmetechnik GmbHは、これらの加熱炉における電気制御システムや配電盤、スチール構造を専門とする近代的な製造企業です。
同社は今回、ロールを約79〜90分で加熱できる、従来の約3分の1の時間で加熱可能なまったく新しいタイプの加熱炉システムを開発しました。
この加熱炉には、ガス・圧縮空気・電力が供給されるほか、さまざまな制御用・計測用ケーブルも必要となるため、すべてのケーブルをまとめてガイドでき、かつ炉内の高温に耐えられる柔軟なシステムが求められました。
さらに、この加熱炉は可動式であるため、特に柔軟性の高いエネルギー供給システムが必要とされました。
その結果、現在ではイグスのE4/00シリーズのエナジーチェーンが採用されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00