ライザーは腐食性の強い媒体と高い機械的負荷にさらされるため、安全性と環境保護の観点から定期的な検査が必要です。新しい装置は、ここで信頼できる結果をもたらし、従来の手持ち式検査装置に取って代わる。高性能プラスチック製のすべり軸受は、このハイテク用途で驚くべき役割を果たします。Tuboscope Vetco Deutschland GmbHの検査装置は、非常に応力のかかるライザー主管の内面全体を、たった1回の操作で半自動的にスキャンします。駆動式のセンタリング・ユニットが、チューブの中で装置を動かし、ガイドし、センタリングします。高感度の特殊センサーが、非接触で管の状態を記録します。下流の電子機器とコンピューターがその信号を分析し、検査結果を記録します。装置は軽量で、メンテナンスが少なく、信頼できるものでなければならない。堅牢で使いやすく、腐食に耐えるものでなければならない。さらに、腐食生成物、残留液体、砂、グリース、オイルなどの不純物の影響を受けてはならない。これらの要件は、プラスチック製滑り軸受など、使用される機械要素にも適用されます。