言語の変更 :
1
GS 800は2001年にAlzmetallマシニングセンター製品ファミリーに加わりました。これはすぐに成功を収め、その数々の革新的な設計が評価され、2002年にはドイツ連邦イノベーション賞を受賞しました。2005年には、GS 1000が登場し、2つの点でさらなる拡張を遂げました。第一に、加工スペースがA軸で1,070mmに拡大されたこと、第二に、回転2軸の駆動方式がトルクテクノロジーを採用したダイレクトドライブか、従来のサーボドライブかを選択できるようになったことである。どちらのバージョンも世界中のユーザーから高い評価を得ており、Alzmetallのベストセラーとなっている。
2006年9月、GSシリーズは下方へ拡張されました。GS 650は、従来のフレーム構造では対応できない精度と性能を求めるユーザーのために特別に開発されました。2006年秋、シュトゥットガルトで開催されたAMBで初めて発表された。この機械は本格的なガントリーシステムとして設計され、GS 800とGS 1000とは対照的に、非常にダイナミックでメンテナンスフリーのトルクドライブを備えたA軸とC軸専用機として提供される。 高精度(Tp=0.007)と高速加工は、単品およびシリーズ生産、工具および金型製作、さらに一般的な機械工学での使用に最適です。
同時5軸バージョンに加え、固定テーブル付き3軸バージョン、オプションでカウンターベアリング付き4軸バージョンもあります。
自動生産システムへの統合は、リニアロボットソリューション(マシンを上方から完全にクレーンすることが可能)だけでなく、パレットチェンジャーや、ゼロ点クランプシステムなどで前面からローディングするための多関節ロボットでも実現できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00