展示会の重要な交換部品が、展示会に向かう途中で突然紛失してしまった場合、あなたはどうしますか?ベルリンを拠点とするカメラムーブメントシステムメーカーBlackcam社の答えは、当社の3Dプリントサービスに依頼することでした。私たちは工業用3Dプリンターを使い、摩擦や摩耗に最適化された個々の顧客用部品をわずか数時間で製造します。こうして、無潤滑の特殊なプレーン・ベアリングが完成した。
3Dプリント・サービスのおかげで、その顧客はわずか数時間後に特別な部品を受け取った。
ハリウッド映画の撮影現場の裏側を見ると、必ずと言っていいほど大型のカメラドリーが動く軌道がある。しかし、何十年もの間、映画制作にうまく機能してきたカメラドリーは、コンサートやスポーツイベントの生中継には適していない。そこで、ベルリンを拠点とするBlackcam社は新たなソリューションを開発している。それは、狭いレールの上をカメラを移動させるコンパクトなリモコン付きドリーだ。このようなシステムは、エンターテインメント業界でますます人気が高まっている。ブラックカム社のエンジニア、フェレンツ・ティーフェンバッハは、専門見本市によく出展している。デュッセルドルフ空港を移動中、彼はサッカーの試合用に開発された新しいドリーシステムのプロトタイプを運んでいました。スペアパーツを持っていなかったのだ。ではどうすればいいのか?ティーフェンバッハは3Dプリンティング・サービスを利用した。高性能プラスチックを使用し、産業用3Dプリンターで少量生産、1点もののパーツを短時間で製作します。
部品のCADモデルをイグスのウェブサイトにアップロードし、耐摩耗性の高い高性能プラスチック、イグリデュールi180などの印刷材料を選択し、すぐに注文を行います。部品は通常24時間以内に発送されます。フェレンツ・ティーフェンバッハの緊急ケースでは、注文から数時間後にベアリングの受け取り準備が整いました。こうして、展示会の準備が再び整いました。Tiefenbach氏は納得している:"イグスの企業規模にもかかわらず、ひとつの部品をこれほど迅速に製造できるのは驚くべきことです。" コストも部品代が96ユーロとリーズナブルです。特に、3Dプリントにはイグリデュールi180という素材を使用しています。この高性能プラスチックは、耐摩耗性の高さが印象的だ。アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン(ABS)で作られた従来のフィラメントよりも優れていることは、イグスのテストラボでの実験で証明されている。0.37mの硬質アルマイト製シャフト上を、毎秒0.34mの速度、0.11MPaの面圧でプレーンベアリングが移動しました。結果はABS製の3Dプリント・ベアリングは、1kmあたり13.3μmの摩耗を示した。同じ距離を走ったイグリデュールi180製ベアリングの摩耗はわずか0.8μmだった。しかし、このベアリングは耐久性が高いだけでなく、運転時の経済性も高い。 潤滑油を必要とせず、メンテナンスフリーのドライオペレーションが可能です。そのため、Blackcamのカメラドリーに最適です。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00