ヨット用リフトシステム

エネルギーチェーンとプロファイルガイドは、ヨットのリフトシステムに使用されています。

概要

  • 何が必要だったのか: E4シリーズエナジーチェーン;ドライリン® Wリニアプロファイルガイド;イグリデュール® 滑り軸受
  • **要件:**高耐食性、狭い設置スペースでの使用、長寿命、無潤滑・メンテナンスフリー、狭い曲げ半径
  • 業界ボート/ヨット
  • **顧客にとっての成功:**チェーンの種類と素材は、この用途のために特別にテストされています。イグミッド® 製の e-チェーン® は、高い安定性と耐用年数を提供すると同時に、コスト効率にも優れています。ドライリン® プロファイルガイドは腐食がなく、最大重量 600 kg のボートでもスムーズに走行します。
ヨット

問題点

ソリューション

駆動方式
ドライリンW モジュラー式リニアガイド
エネルギー・チェーン E4
エナジーチェーン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間