言語の変更 :
プラントにおけるシンプルで安全なデータ通信
デジタル化とデータ交換は、現代の生産に不可欠な要素となっています。igus® のシングルペアイーサネットは、たった1対のワイヤーで、将来を見越したデータ交換の可能性を提供します。最大1Gbit/sの伝送速度が簡単に実現でき、ケーブルを1対のワイヤーに最小化することでさらなる利点が得られます。CAT5eケーブル(CFBUS.PUR.045)と比較して25%細いケーブルは、限られた設置スペースでの省スペース化を可能にし、機械のダイナミックな動作シーケンスに大きな影響を与えます。
山一とWeidmüllerが新たに開発した工業用コネクタは、優れたシールド接続を実現し、電磁干渉(電磁両立性)を低減します。メートル単位で販売されるイグス® は、耐摩耗性に優れ、ノッチに強いPURアウタージャケットを備えたチェーンフレックス® タイプを提供しています。すべての接続済みシングルペアイーサネット(SPE)ケーブルは、安全で信頼性の高いデータ通信を保証するため、イグス® によって100%テストされています。

2024年秋、弊社は組立て済みシングルペアイーサネットケーブルのポートフォリオに新たなバリエーションを加える予定です。当社の定評あるCFBUS.PUR.042が再びケーブルに使用されますが、今回はハーティングT1 PPコネクター付きのバリエーションを提供します。

2024年、組立て済みシングルペアイーサネットケーブルのポートフォリオが拡張され、防滴仕様が追加された。このケーブルは、CFBUS.PUR.042 をハーティング M12 コネクタと組み合わせて使用します。
この組み合わせは IP67 を満たしているため、湿気の多いアプリケーションでの使用に理想的な製品です。
最後に、メートル単位の販売に加えて、組み立て式のシングルペアイーサネットケーブルもあります。ケーブルの長さとコネクターの種類は自由に選択でき、バッチサイズ1からすべて揃っています。

イグス® 強力なパートナーとともにSPEを推進し続ける
シングルペアイーサネットは、IIoTとインダストリー4.0を可能にするインフラ基盤です。急成長するIIoT市場向けにシングルペアイーサネット技術を推進するため、イグス® は、ハーティングやTEコネクティビティなどの強力なパートナーとともにSPEインダストリアルパートナーネットワーク*に参加しています。
将来のSPEエコシステム全体の確実な確立のため、伝送プロトコル、ケーブル、デバイスコンポーネントの標準も共同で開発・採用され、IEEE 802.3およびIEC SC46Cで公表されています。
その結果、この新しいケーブルも、T1コネクター・インターフェイスに完璧に適合するように設計されている。これは、耐久性のあるシールドが確実にコネクターに伝達され、最適な電磁両立性が確保されることを意味します。® igus® 、耐摩耗性に優れ、ノッチに強いPURジャケットを採用し、コネクターにはPCBソケット付きの堅牢な金属製ロックを備えています。
* CAT9471001(Harting T1コネクター付き)のみ有効です。

産業オートメーション、モノのインターネット(IIoT)への鍵
技術的には、シングルペアイーサネットは、わずか2本の銅線によるイーサネット(1000Base-T1)の伝送を表し、イーサネットによるデータ伝送に加えて、同時に電力供給(PoDL)を可能にします。この技術的飛躍により、従来のイーサネット・ケーブルと比較して直径が約25%縮小しました。このホワイトペーパーでは、SPEの現在の開発状況を概観し、設置スペースの大幅な節約とそれに伴う軽量化により、この新しい伝送技術が業界にもたらす可能性を示している:

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00