言語の変更 :
接着ロボットにより、接着剤、シーリング剤、塗料、断熱フォームを自動的に塗布できるようになりました。その利点は、明らかです。
接着ロボットの使用分野は、非常に多様で、業界は問いません。イグス製ロボットコンポーネントは、モジュール主義であるため、ほとんどどのような接着プロセスにも対応できて、必要に応じて、柔軟に適応できます。お客様の接着・シーリング工程に、最適なロボットタイプをアドバイスさせていただきます。
ステップは5回だけで、接着ロボットの設定ができます
エムデンにあるフォルクスワーゲンの工場では、パサートB8 PAの生産に、ロボリンクの多関節アームロボットが使用されています。
人を使った面倒な手作業を回避し、接着工程の品質を向上させるため、接着ロボットが、リアバッテリーコンソールの防音対策部位に接着シームを2つ施しています。
ヴォルフスブルクに拠点を置くtapofix社は、シーリング材を正確に塗布するために、イグスのルームガントリーを採用しました。
ロボットを使ったおかげで、シーラントをより速く、より正確に塗布できるようになり、面倒で時間のかかる手作業がなくなりました。その結果、生産能力が向上し、常に高い加工品質が得られるようになりました。
LOCTITEのユニバーサル・スプレー・ディスペンサーに、イグスのルームガントリーを使用したおかげで、接着剤を精密に塗布できるようになりました。ガントリーの優れたウェブ忠実性とディスペンサーの最適化圧力により、これを何度も再現できるようになっています。

1
自動化ソリューションをオンラインで構成
製品選択やプロジェクトでお困りですか?以下のチャンネルからお問い合わせいただけます:

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00