外側ストップドッグ構造
ストップドッグに粉塵や木くずが蓄積しない
エナジーチェーンのセットアップ不要
最適化された内部スペース
木工機械
石炭火力発電所
鉱業
微細な粉塵・粒子のある用途
材料:イグミッドG
温度:-40°C to +120°C
難燃性:UL94-HB 相当
シリーズ | hi | Bi | Ba | ha | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040AX | 56 | 50-600 | 84-634 | 84 | 150 | お問い合わせ | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 135 | お問い合わせ | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 150 | お問い合わせ | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 200 | お問い合わせ | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 150 | お問い合わせ | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 200 | お問い合わせ | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250 | お問い合わせ | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 300 | お問い合わせ | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | お問い合わせ | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | お問い合わせ | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 350 | お問い合わせ | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 400 | お問い合わせ | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | お問い合わせ | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | お問い合わせ |