ガイドファスト

クレーンガーダや屋内クレーンに経済的な電力供給

ガイドファスト
  1. クランピングレールによる素早く簡単な固定
  2. 標準長さ2mの一体型スチール製チャンネル
  3. 耐摩耗性:センター固定用グライドバー
  4. 雨樋の継ぎ目はクリップで接続されるため、剪断エッジが生じない
  5. ストレインリリーフを内蔵した2種類のブラケット
ガイドファスト
ガイドファスト

ガイドトラフ ガイドファースト
ガイドファスト
  • 標準長さ:2,000mm
  • 標準材質:亜鉛メッキスチール
  • 各エレメントにはケーブル挿入口があります。
  • グライドバー付きバージョンもあります。
  • 品番はサイズにより異なります。
製品番号eチェーン®グライドバーの有無内幅 谷 BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.rrr.0 | e2.21.025.rrr.0 スライドレールなし 42.56181
GF91.30.050.2000 1500.050.rrr.0 | e2.21.050.rrr.0スライドレールなし 67.561106
gf92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0|2500.03.RRR.0 スライドレールなし 587597
gf92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0|2500.05.RRR.0 スライドレールなし 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0|2500.07.RRR.0 スライドレールなし 9775135.5
gf92.30.09.2000 2500.09.rrr.0 | e2.26.089.rrr.0 スライドレールなし 10975148
gf92.30.10.20002500.10.rrr.0 | e2.26.103.rrr.0 スライドレールなし 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0|2700.05.RRR.0 スライドレールなし 70105108.5
gf95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0|2700.07.RRR.0 スライドレールなし 95105133.5
gf95.30.10.2000e2.38.100.rrr.0 | 2700.10.rrr.0 スライドレールなし 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.rrr.0 | e2.21.025.rrr.0 スライドレール付き 42.56181
GF91.31.050.2000 1500.050.rrr.0 | e2.21.050.rrr.0 スライドレール付き 67.5 61106
gf92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0|2500.03.RRR.0 スライドレール付き 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0|2500.05.RRR.0 スライドレール付き 7775115.5
gf92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0|2500.07.RRR.0 スライドレール付き 9775135.5
gf92.31.09.20002500.09.rrr.0 | e2.26.089.rrr.0 スライドレール付き 10975148
gf92.31.10.2000 2500.10.rrr.0 | e2.26.103.rrr.0 スライドレール付き 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0|2700.05.RRR.0 スライドレール付き 70105108.5
gf95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0|2700.07.RRR.0 スライドレール付き 95105133.5
gf95.31.10.2000 e2.38.100.rrr.0 | 2700.10.rrr.0 スライドレール付き 120105158.5

ガイドファスト
ガイドファストヘイラーショート
  • 端子台とネジ付き
  • DIN EN 61537:規格に準拠した導電性端子台が利用可能
  • 固定ケーブルの固定オプションが少ないため、ロングバージョンよりも省スペース
  • 標準サポート間隔:ホルダー1個/m
製品番号
GF9.2.12 ガイドファスト、ホルダショートバージョン - 標準クランプブロック
GF9.2.12.CD ガイドファスト、ホルダショートバージョン - 導電性クランピングブロック
ガイドスト
ガイドファスト
ガイドファスト・ヘイラー ロング
  • 端子台とネジ付き
  • DIN EN 61537:規格に準拠した導電性端子台をご用意
  • 常設ケーブル用の豊富な固定オプション
  • 標準サポート間隔:ホルダー1個/m
製品番号
GF9.2.11ガイドファスト、ホルダーロングバージョン - 標準クランプブロック
GF9.2.11.CD ガイドファスト、ホルダロングバージョン - 導電性クランピングブロック
ガイドファスト
ガイドファスト
ガイドファスト
  • 2つのガターセクションを段差なしで確実に接続
  • ゴム槌で取り付けます
  • Guidefast 雨樋>1000 mmをご注文の場合、コネクターはすでに付属しています。
製品番号
908.467 ガイドファスト、ホルダショートバージョン - 標準クランプブロック
ガイドファスト
ガイドファスト
ガイドファスト

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間