「クラシック」シリーズ - 長期的に納品可

ダウンロード

 

「クラシック」カタログ - 従来製品、長期的に納品可能

ジッパー 「クラシック」Eチェーン - 組立・取付が早い

15型  

外周側からジッパー開閉

内のり高さ hi: 17 mm
内のり巾 Bi: 15 - 50 mm
曲げ半径 R: 38 - 180 mm
ピッチ: 30,5 mm

E2ミニ 「クラシック」- 一体および 2パーツ型 - 中から大型

10型  

密閉式

内のり高さ hi: 18 mm
内のり巾 Bi: 15 - 50 mm
曲げ半径 R: 28 - 180 mm
ピッチ: 30.5 mm

B15型  

外周側から片側開閉

内のり高さ hi: 17 mm
内のり巾 Bi: 15 - 50 mm
曲げ半径 R: 38 - 180 mm
ピッチ: 30.5 mm

E2ミディアム 「クラシック」- 新規設計にはE2/000を

密閉式

 

クロスバーは内周側から開く

片側開閉

 

クロスバーは外周側から開く

片側開閉

 
密閉式
片側開閉、仕切は内周側開閉
片側開閉、仕切は外周側開閉

E2 R 「クラシック」- 2パーツ型 Eチューブ - 切粉から保護 - 非常に静かな走行

外周側から開閉

 

2パーツ型 Eチューブ

内のり高さ hi: 35 mm
内のり巾 Bi: 50 - 75 mm
曲げ半径 R: 75 - 250 mm
ピッチ: 33,3 mm

2パーツ型 Eチューブ

内のり高さ hi: 45 mm
内のり巾 Bi: 75 - 175 mm
曲げ半径 R: 100 - 300 mm
ピッチ: 36 mm

E4/ライト 「クラシック」- 旧モデルシリーズ- 新規設計にはE4/ライトを

全リンクにクロスバー装着、両側開閉

 

1リンクおきにクロスバー装着、両側開閉

 

Eチューブ、両側開閉

カバーはヒンジ開閉

 
全リンクにクロスバー装着、両側開閉
1リンクおきにクロスバー装着、両側開閉
Eチューブ、両側開閉、カバーはヒンジ開閉

E4/0 「クラシック」- 旧モデルシリーズ- 新規設計にはE4/0を

全リンクにクロスバー装着、両側開閉

 

1リンクおきにクロスバー装着、両側開閉

 

Eチューブ、両側開閉

カバーはヒンジ開閉

 
全リンクにクロスバー装着、両側開閉
1リンクおきにクロスバー装着、両側開閉
Eチューブ、両側開閉、カバーはヒンジ開閉

Eストリップ(帯)

Eストリップ(帯)シリーズ(PDFデータ) (German)  

外周側から収納可

内のり高さ hi: 25.5 mm
内のり巾 Bi: 25.5 mm
曲げ半径 R: 45 - 200 mm
ピッチ: 25 mm

オートグライドシステム

AG200型  

バージョン2 - エナジーチェーン200型に

内周側はオートグライド用くし歯型クロスバー

内のり高さHi: 25 mm
内のり巾Bi: 57 mm
曲げ半径R: 100 mm
ピッチ: 45 mm

イグス 株式会社
〒130-0013
東京都墨田区錦糸
1-2-1
アルカセントラル
Fax: 03(5819)2055
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
メールマガジン登録
取引条件 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針