twisterchain® - 円形と螺旋状の動き、両側から開くことができる。

ツイスターチェーン
  • 安定性、高加重が可能、スムーズな走行、重量最適化
  • 最高1m/s以上の回転速度
  • 最大360°の円形/スパイラル運動(ご要望により最大400°まで対応可能)
  • ケーブルに優しく、滑らかな内部はクロスバーの内側と外側の半径を開くことが可能
  • イグス® ラボで100万サイクル以上のテストに成功

配送プログラム

ツイスターチェーン TC32

シリーズTC32

e-chain® 、両開き可能。
ツイスターチェーン TC42

シリーズTC42

e-chain® 、両開き可能。
ツイスターチェーン TC56

シリーズTC56

e-chain® 、両開き可能。
ツイスターチェーン 2208

2208シリーズ

e-chain® 、両開き可能。

twisterchain® 一般的に有効

ツイスターチェーン
ツイスターチェーン
ツイスターチェーン

使用事例:多軸ロボット内のツイスターチェーン

多軸ロボット内のツイスターチェーン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間