リフトバンド

リフトバンド

わずかな設置スペースで最大13メートルまで上昇

  • ZigZagソリューションの代替
  • 軽量で設置スペースが少ない
  • 垂直アプリケーションの実現が容易
  • 最大速度1 m/s
  • 加速度は最大2 m/s2
  • 最大延長長 13 m
  • ケーブル曲げ半径250 mmまで

構造

リフトバンド
リフトバンド
延長高さ バスケット構造
0-3m 1パーツ構成のバスケット
3 - 13m 伸縮型バスケット

テクニカルデータとチェーン長さの計算

速度 加速度横方向の速度横加速度
≤ 1m/s ≤ 2 m/s2 ≤ 1m/s ≤ 2 m/s2

リフトバンドの組立説明

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間