100%無潤滑のリニアガイド
最大アキシアル荷重: 500N
モータ接続可能(NEMA34)
製品番号 | A | Al | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | d2* | –0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | お問合せ | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | お問合せ | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | お問合せ |
最小ストローク長: 250mm
(1) 寸法 X は自由に選択可能です。
重量 | 重量 | max. | トランスミッション | 歯付き形 | リニア アクチュエータ |
リニア アクチュエータ |
リニア アクチュエータ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストロークなし | ストローク100mm | ストローク長さ | 材質 | 幅 | 張力 | |||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/U] | [mm] | [N] | |||||
標準02 | 4,0 | 0,5 | 3000 | 120 | AT 5 | スチール強化ポリウレタン製 | 32 | 500 |
最大ラジアル荷重 | ガイドベアリング | 最高速度 | 最大位置精度 | |
---|---|---|---|---|
[N] | [m/s] | [mm] | ||
標準02 | 2.000 | 深溝ボールベアリング | 5 | ±0,2 |