なぜイグリデュールI3製の3Dギア?
イグリデュール材質は機械の可動部品の製造用に特化して開発されており、非常に高い耐摩耗性と固体潤滑剤を含んでいることが特徴です。 これらの材質は、射出成形、積層造形、棒材の機械加工による部品の製造に使用されます。
イグリデュールI3は、レーザー焼結法で部品を製造するためのポリマーパウダーとして開発され、高い耐摩耗性と強度を特性としています。イグスの3Dプリント材料の中で、この材質が一番人気となっているのは、決して偶然ではありません。
イグリデュールI3はその機械的特性により、平歯車、はすば歯車、その他のギア形状に適しています。
イグリデュールl6は、摺動性を高めるために開発されたポリマーであるため、3Dプリントのウォームホイールにのみ推奨されます。
イグリデュールI3を使用した3Dプリントギアの予測寿命は、入力されたアプリケーションパラメータに応じて、
ギアの寿命予測計算ツールでオンラインで迅速かつ簡単に求めることができます。
イグリデュールI3製のギアは、通常のプラスチック製ギアに比べて非常に長い耐用年数を持つことが、当社の試験施設で試験・実証済みです。
歯車の製造方法としての3Dプリントが持つ大きな利点の一つは、歯根形状を柔軟に変更できることです。 歯根部の半径を最適化し、ギアの寿命を向上させることができます。機械的な製造の場合、金型サイズのために、このような最適化は通常不可能です。 最適化された歯根で直接ギアを設計するには、
無料のCADコンフィギュレータをお勧めします。