モジュラードリリングリグは、例えば、固定掘削プラットフォームに掘削装置を追加する必要がある場合に必要となります。
移動式ドリル船には、掘削ステーションへの係留と、延長ドリルパイプの正確な位置決めに必要なすべての装置が装備されています。このため、巨大なカンチレバーが掘削プラットフォーム上を移動し、その上にドリルパイプを設置して正確に位置決めします。機器の設置や位置決めのための移動式足場全体が故障なくスムーズに動くようにするには、大型のケーブルガイドが必要です。この用途では、ブームは17.5メートル移動でき、移動式掘削プラットフォーム(掘削床)は8メートルの移動距離をカバーする必要があります。ここで移動されるケーブルの荷重は200 kg/mに達するため、ケーブルの配線は大きな課題となります。特に、公海の過酷な条件のため、腐食に耐え、自重が可能な限り小さい、堅牢で耐久性のあるソリューションを見つけなければならなかった。