この革新的なソリは、座った姿勢で滑ることができる。足で操縦し、手で傾ける。身体障害者用のバージョンでは、操縦と傾斜は手で操作する。ソリには4つの回転軸があり、イグリデュール® G製のスリーブベアリングとフランジベアリングが使用されている。これらの軸受は、軽量、メンテナンスフリー、シンプルな組み立てといった要件を容易に満たします。
このアプリケーションは、"Skionic" という革新的なソリで、座った姿勢で滑ることができる。これは世界初の製品である。構造は足で操作でき、スキーシステムの傾斜は手で操作できる。身体障害者に適した別バージョンでは、ステアリングと傾斜の両方を手で操作できる。Skionicは、レバノンのNGO/援助団体(NGOはarcenciel、www.arcenciel.org 参照)によって製造されている。課題は、キャリッジの4つの回転軸のベアリングにあった。システムに大きな負荷がかかるため、ベアリングはコンパクトで、軽く、薄く、組み立てが簡単で、メンテナンスフリーで、効率的でなければならなかった。
現在、イグリデュール® G製のすべり軸受が4つの回転軸すべてに使用されており、小型、軽量、薄型、組み立てやすさ、メンテナンスフリー、性能の5つの要件をすべて兼ね備えている。1つのキャリッジの4つのジョイントには、7つのすべり軸受が使用されています:イグリデュール® Gフランジブッシュ(GFI-1618-16)2個と、イグリデュール® Gプレーンブッシュ(GSI-1618-24)1個が、リアスキー・ジョイントの回転軸に使用されている。また、センター・ティルト・レバーの回転軸にはイグリデュールGフランジ付きブッシュ(GFI-1618-16)を2個、フロント・スキーの回転軸にはイグリデュール® Gフランジ付きブッシュ(GFI-1618-16)とスライディング・ブッシング(GSI-1618-16)を1個使用している。障害者用バージョンも同じベアリングを使用しています。子供用バージョンには、より小さなベアリング(GFIまたはGSI-1214)が使用されています。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00