気候変動の時代における革新的なアイデア:フランスのSERAAP社は、都心部でのCO2フリーモビリティを簡素化する自転車用ガレージを開発した。その特徴は、ガレージ内の保管・回収ユニットが自転車をピックアップし、地上数メートルの定位置に設置することだ。この機械のスペシャリストは、当社のE2.1シリーズ・エナジー・チェーン・システムを利用して、エネルギーとデータ・ケーブルを供給しています。
SERAABは、大都市にモジュール式の自動駐輪場を設置することで、スペースをとらない新しい駐輪場を作り出している。
フランスのSERAAP社は、当初は特殊機械に重点を置き、後にロボット工学にも力を入れるようになり、革新的な機械メーカーとしての地位を確立した。顧客は、工程の自動化とコスト効率の向上を同社に依頼している。SERAAP社が開発した自転車ガレージは、大都市の移動をさらに便利にすることを目的としており、これも革新的と言える。人口10万人以上のすべての都市に、モジュール式のキューブ型自転車置き場を設置し、できるだけ多くの自転車のための省スペース駐輪場を作るというものだ。気候変動に配慮したプロジェクトだ。自転車の所有者は、アプリでスペースを予約すると、携帯電話にコードが表示され、ガレージで入力できる。自転車が駐車され、ロックされると、センサーが自転車の寸法をチェックし始める。保管・回収ユニットが自転車をピックアップし、予約された位置に置く。高さは数メートルになることもある。
自転車ガレージの実現には、保管・回収ユニットの安全なエネルギー供給のためのソリューションも必要だった。データケーブルや電源ケーブルがロボットの動きを制限したり減速させたりすることなく、キューブ内を自由に移動できなければならなかったからだ。SRUは多数のケーブルを引っ張りながら、4メートルの移動距離で最高1m/秒の速度を達成する。同時に、ここが公共の建物であることを念頭に置くことも重要だった。システムが故障した場合、すぐにメンテナンスを行うことができないため、ロボットは要求された自転車を安全かつ確実に駐輪・回収しなければならない。SERAAPは最終的に、E2.1シリーズの中荷重用プラスチック・エナジーチェーンを選択しました。このシステムは、従来のE2/000モデルに比べて耐用年数が特に長くなっているため、当然の選択でした。また、チェーンへの充填と組み立てが短時間で済むため、コスト削減につながる。これら2つの要因により、お客様はロボットの導入を有利な価格に抑えることができ、その結果、お客様の目標価格を達成することができました。
SERAAPは自転車ガレージをテストしている:自転車をホームに停めると直接ロックされる。
技術の中心:ケーブルルーティング用E2.1エナジーチェーン付き収納・取り出しユニット
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00