その後に行われたのは、"の完全な再設計だった。" :多くの大型部品が、より経済的なプラスチック部品に置き換えられた。それ以来、彫刻システムに対する需要は再び高まっている。ポータブル・レーザー・システム"c-jet" は、より大きなガラスオブジェクトの彫刻と、バッチ生産用のマルチモード操作を可能にします。同時に、持ち運びが簡単なので、見本市やその他のイベントでも使用できる。そのコンパクトなデザインと大きな覗き窓のおかげで、多くの注目を集めている。このマシンはゼロから設計し直された。その結果、半額で提供できるようになった。総重量も約40kg軽量化された。
ドライリンの使用®
レーザー保護機能付きの大型電動ビューイングウィンドウには、レール幅40 mmのポリマー製スライドエレメント付きミニチュアガイドウェイ、ドライリン(drylin)® Nが搭載されている。標準的なアルミプロファイルに完璧にフィットします。他のリニアガイドと同様、ドライ運転時にはキャリッジは陽極酸化アルミプロファイル内を走行します。これは、コスト効率と柔軟性を兼ね備えたスライディングガイドシステムです。さらに、トライボロジー的に最適化されたイグリデュール® Jポリマープレーンベアリングも、覗き窓部分に取り付けられています。 この軸受は、窓の駆動と歯付ベルト駆動のたわみに使用されます。イグリデュール® J製のベアリングは、無潤滑でメンテナンスフリーであり、多くのシャフトで極めて低い摩擦係数と非常に高い耐用年数を兼ね備えています。
レーザー光学系の中心
システムの中心はレーザー光学系です。ここで、ガラス製品の実際の層形成が行われます。ワークテーブルは水平方向だけでなく垂直方向にも調整可能で、これが最終製品の品質を決定します。加工中、レーザー光学系は上下に動く。このため、ドライリン® Wダブルレールやハウジングベアリングのほか、広範なモジュラーシステムから個別のコンポーネントが使用されます。これらの部品は、追加保護のためのトルクサポートから、彫刻結果に非常に重要な drylin® 台形ねじナットまで多岐にわたります。彫刻の層構造のため、レーザービームは非常に近い層に届かなければなりません。drylin® 台形ねじナットは、自動運転でもこれらの作業を成功させ、小さなスピンドルの動きとほとんど測定可能な摩耗のないスムーズな動作で印象づけます。 すべての部品は低騒音で、汚れやほこりに弱く、腐食がなく、特に軽量です。静かなリニアガイドは効率的で、非常によく機能するため、現在では産業用レーザーシステムにも使用されています。