言語の変更 :
"今日、私たちはその価値が証明されたと言える。今のところ、苦情はありません」。"
イグリデュール® ベアリングの採用決定について、設計マネージャー、フランツ・エッカート。
イグリデュール製JUMリニアすべり軸受® Jは、純粋な直線運動である座面の深さ調整でその強さを発揮します。特殊なウェブ構造により、直線運動に適しており、摩擦係数が低く、相手材にステンレスを使用することで、長期的に要求される走行性と騒音特性が非常に優れています。"" 、設計責任者は重要な点を強調している。"すべての設定が確実かつ静かに働きます。"
注油が不要なことも、良い点です。この高品質のオフィスチェアには数え切れないほどのバリエーションがあり、顧客の仕様に合わせて社内で組み立てられる。"取り付け担当者がグリースを塗る必要がなくなったため、非常に高品質な座面や背もたれの張地を意図せず汚してしまうリスクが軽減された、とエッカート氏(" )はコメントしている。

コリーナ・グラフ(ノヴィ・スタイユ)とベルンハルト・ホフシュテッター(イグス)、革新的なデザインのオフィスチェア「ガリレオ」とともに
2006年から発売されているエグゼクティブチェアでは、ほとんどすべての用途に適したベアリングを取り揃えたイグス® モジュラーシステムから、標準的なすべり軸受のみを使用しています。主な課題である椅子の人間工学に集中するため、すべり軸受の特別なソリューションは最初から避けるべきです。開発にあたっては、広範なサンプリングと技術的な協議が行われました。
ベアリングはその後、独自の試験装置でさまざまなテストが行われた。ここでの主な焦点は、スムーズな動作、低ノイズレベル、堅牢性、耐久性でした。"しかし、すべての要件が満たされているかどうかは、実際に現場で使用してみなければわかりません、とエッカート氏(" )は言う。"今日、私たちはその価値が証明されたと言えます。今のところ、苦情はありません。" プラスチック製ベアリングの採用は、費用対効果の面でも成果を上げている。イグス® ベアリングを使用することで、およそ50パーセントの節約になると見積もられています。
使用製品はこちら

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00