Gekkoは、土壌耕作と景観維持のための単軸電動作業機のプレミアムサプライヤーとして世界的に高い評価を得ている、ザルデンブルク/バイエルン州南部のケップル社のプログラムの一部です。ケップル社は、様々なインプルメントキャリアを開発・製造しており、常に単車軸で、燃焼エンジン、強力なハイドロスタティックドライブ、アタッチメントや作業ツールを駆動する機械式PTOシャフトを搭載しています。この明確なプロフィールにより、現在4代目のカール・ケップルが経営するケップル社は、インプルメントが世界中に輸出され、アフリカやインドなどの農業の要求に応える特別なインプルメントも開発しています。"Made in Germany" の魅力は、同社の持続的な成功発展に寄与しており、その革新的な強さは、特にGekkoで実証されている。
この見本市で展示された電動式装置を開発する際、非常に険しい地形でも高い刈り取り性能(刈り幅は最大5m)を実現することに重点を置いた。これは特に、高い最低地上高を持つ低重心、拡幅された車軸、独立して作動する2つの油圧車輪駆動によって達成された。さらに設計者は、"Self-Balance" 、特別なイノベーションを実現しました。 Köppl GmbHのデザイン責任者、ベンジャミン・ロール氏:"Gekkoの軸は、長手方向に300mm動かすことができます。" これにより、軸とアタッチメントの重量配分が変わります。
実際には、"セルフバランス" として知られるこの機能が使用され、勾配や上り坂、下り坂の移動に応じて、軸がインプルメントに近づいたり、カッターバーから離れたりします。ちなみに、人間もよく似たことをしている。上り坂や下り坂を歩くとき、常に安定した足取りでバランスを保つために、無意識のうちに歩幅を変えている。
このアイデアを実現する際、設計者は使用条件に起因する課題に直面した。"軸には大きな力が作用するため、機械的ストレスは非常に大きい。これに加えて、足回りの部品は、表面によってはひどい汚れにさらされる。" とロール氏は言う。もうひとつの側面:移動機械は屋外で作業するため、潤滑リニアアクスルは問題外だった。そこでケップルでは、回転軸受けを含むさまざまなベアリングソリューションに、イグス® モジュール設計システムのコンポーネントを使用している。 これらのコンポーネントの代表的なものは、潤滑剤を組み込んだ高性能ポリマー(ベアリング用)と硬質アルマイト(軸)の組み合わせである。"私たちは様々なイグス® ベアリングを使用しており、常に適切なアドバイスを受けています。" とベンジャミン・ロールは言います。この仕事は、イグス® のセールスコンサルタント、トーマス・ウェーバーが担当しています。